chainflex® hält - 36 Monate garantiert

Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften, um trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei zu funktionieren. Das igus® chainflex® Sortiment reicht von Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen bis zu Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen.

Weltweit die Nr. 1 in Auswahl, Tests und Garantie

  • 25 Jahre Erfahrung - 36 Monate Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf 2.750 qm, 125 Testsysteme, über 600 simultan laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit 1.244 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge innerhalb von 24h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit - in unterschiedlichen Umgebungen: Öl, Kühlmittel, Reinraum, Hoch- und Niedrigtemperatur
  • Muster frei verfügbar
  • 50% Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie

Größtes Sortiment mit 1.244 Leitungstypen

Online-Shop

Einkaufswagen

Steuer-, Daten-, Bus-, Lichtwellen-, Mess-System-, Servo- und Motorleitungen

Zum Online-Shop

Mehr Informationen zu flexiblen Leitungen

igus